Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SI5007 - IO-Link - Capteurs de débit compacts avec boîtier en inox
Nomenclature
SI5007
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SI5007: Capteur de débit; PNP; signal de commutation; IO-Link; Plage de réglage
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de débit; PNP; signal de commutation; IO-Link; Plage de réglage (Liquides / Milieu gazeux) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Température du fluide -25...80 °C; Tenue en pression 300 bar; M18 x 1,5 taraudage; Connecteur
BN
Bestellnummer
SI5007
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SID10ADBFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D