Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA porte-papier double avec tablette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC256
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
282 mm
H
Hauteur
152 mm
L
Longueur
125 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.21 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA59VC256
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D