Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2024/07/01より生産終了となります。新たに設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SINO-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 油圧ツールホルダー
部品表
SCHUNK-0209606 SINO-R JIS-BT50 D20x97
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
Zur Produktseite
QF
ツールホルダー クイックファインダー
EINSPANN
調整可能なクランプ深さ
mm
Enter value for EINSPANN
調整可能なクランプ深さ
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM 標準番号プロパティ特性
DIN4000-89
BLD
BLD イメージID
508013
J3
J3 会社のID
SJ
J21
J21 オーダー
J22
J22 製品名
油圧ツールホルダー
J6
J6 インターフェースコーディング、マシン側
C11
C11 キャプチャータイプ、機械側
SKG
C2
C2 レコードのサイズ、機械側
C12
C12 金型を受け取ります、機械側
C14
C14 レコードの実行、機械側
9
C15
C15 録音、機械側
5
J4
J4 ワークピース側のインターフェースコーディング
C51
C51 キャプチャータイプ、ワーク側
ZYL
C6
C6 レコードのサイズ、ワーク側
C52
C52 金型を受け取ります、ワーク側
01
C54
C54 レコードの実行、ワーク側
C55
C55 録音、ワーク側
5
B4
B4 全長
0 mm
B3
B3 カンチレバーの長さ
mm
B1
B1 体の直径1
mm
B2
B2 体の直径2
mm
B22
B22 体の直径3
mm
C81
C81 クランプ長さ、最大
mm
C82
C82 クランプ長、最小
mm
B71
B71 長編
mm
B51
B51 円錐角
30.00 Grad
C71
C71 取り付け直径、最小, ワーク側
mm
A1
A1 ボディ直径1
mm
A2
A2 ボディ直径2
mm
A22
A22 ボディ直径3
mm
A4
A4 首輪径
mm
A6
A6 激変径
mm
D7
D7 質量
kg
H21
H21 冷媒入口
H22
H22 冷却水出口
1
J7
J7 ディスク
0
E1
E1 切断方向
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
関税番号
84661020
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D