Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Fireguard®mit Airstop - Brandschutzgully
Stückliste
SitaDSS Fireguard mit Airstop DN70 F302300
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
ZUB
Zubehör
H
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
DN
Nennweite
70 mm
OD
Außendurchmesser
75 mm
A
Stutzenlänge
mm
DK
Durchbruch/Kernbohrung
185 mm
ANS
Anschluss
AM
Aussparungsmaß
150 x 150 mm
UWMIN
Überbrückung der Wärmedämmung min.
mm
UWMAX
Überbrückung der Wärmedämmung max.
mm
DA
Dachart
Warmdach
EA
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
nein
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
ja
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
SRWR
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
ja
NBB
Nicht brennbar
nein
SF
Schraubflansch
nein
MANS
Manschette
ja
BHB
Beheizbar
nein
BF
Stutzenquerschnitt
rund
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
TID
Topfinnendurchmesser
146 mm
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
MAT
Material
Stahlblech, Polyethylen, Polyurethan
BLK
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA200ID03
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
SA250ID03
Entwässerungsart
Unterdruck
SA260ID03
Stutzenneigung
SA300ID03
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
SA350ID03
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
SA450ID03
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
SA500ID03
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D