Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SJ3,5-N-Y37091 - Induktive Sensoren
Stückliste
SJ3,5-N-Y37091
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SJ3,5-N-Y37091
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N-Y37091
EAN
4050143454259
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SJ3,5-N-Y37091
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
10 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Sonderbauform
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
19.5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
15 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.010
WIDTH
0.010
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D