Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 2/2-Progressiv-Anfahrventil
Stückliste
3271000A
CODE
Bestellnummer
3271000A
DC
Beschreibung
VAP 100 OHNE ENDPLATTEN
G
Gewindeanschluss
TOC
Betätigungsart
A
78 mm
B
89 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
43 mm
I
34.5 mm
L
M4 geeignet
R
(Pilot - pneumatisch betätigt)
-
M
-
O
- mm
MP
(externe Zuluft)
-
INFO
Katalog
Katalog
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D