Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 300 Filter-regulators
Lista de materiales
4483004A
CODE
Código
4483004A
DC
Descripción
FR 300 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
DOF
Degree of filtration
SR
Setting range
TOD
Type of drain
B
278 mm
C
72 mm
D
65 mm
E
92 mm
F
42 mm
H
48x1.5
I
162.5 mm
L
M6 hole
M
65 mm
P
200 mm
R
215 mm
INFO
Catálogo
Catálogo
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D