Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 300 Filter-regulators
Bill of material
4483004A
CODE
Code
4483004A
DC
Description
FR 300 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
DOF
Degree of filtration
SR
Setting range
TOD
Type of drain
B
278 mm
C
72 mm
D
65 mm
E
92 mm
F
42 mm
H
48x1.5
I
162.5 mm
L
M6 hole
M
65 mm
P
200 mm
R
215 mm
INFO
Catalogue
Catalogue
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D