Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 300 Filterregler
Stückliste
4483004A
CODE
Bestellnummer
4483004A
DC
Beschreibung
FR 300 5 08 RMSA OHNE ENDPLATTEN
G
Anschluss
DOF
Filterfeinheit
SR
Druckbereich
TOD
Kondensatablass
B
278 mm
C
72 mm
D
65 mm
E
92 mm
F
42 mm
H
48x1.5
I
162.5 mm
L
M6 geeignet
M
65 mm
P
200 mm
R
215 mm
INFO
Katalog
Katalog
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D