Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 400 3/2- Progressiv- Anfahrventil
Stückliste
6171002A
CODE
Bestellnummer
6171002A
SIZE
Grösse
400
DC
Beschreibung
APR 400 PNEUM. OHNE ENDPLATTEN
G
Anschluss
TOC
Art der Betätigung
A
225÷255 mm
B
193 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
80.0 mm
L
M6 hole mm
M
Abluft
G1" mm
P
119 mm
R
(Pilot - pneumatisch betätigt)
M5 mm
INFO
Katalog
Katalog
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D