IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
6182002
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Assembled units
Filter + Regulators + Lubricators
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_assembled_units/fil_reg_lub/frl_400_asmtab.prj},{NB=6182002},{SIZE=400},{G=1},{GX='1','G 1\"','1 1/4','G 1\"1/4','1 1/2','G 1\"1/2','2','G 2\"'},{DOF=20},{SR=Depending on the pilot used},{TOD=RMSA},{AX=436-466},{B=444},{C=116},{E=352},{F=80},{L=M6 hole},{INFO=Catalogue},{PPATH=../parts/frl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Filter + Regulators + Lubricators
Bill of material
6182002
CODE
Code
6182002
SIZE
Size
400
DC
Description
FRL 400 1 20 RMSA
G
Threaded port
G 1"
G 1"1/4
G 1"1/2
G 2"
G 1"
G 1"1/4
G 1"1/2
G 2"
DOF
Degree of filtration
20µm
20µm
SR
Setting range
Depending on the pilot used
bar
TOD
Type of condensation drain
RMSA
RA
RMSA
RA
A
436-466
mm
B
444
mm
C
116
mm
E
352
mm
F
80
mm
L
M6 hole
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D