Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 400 Filter + Regulators + Lubricators
Bill of material
6182002
CODE
Code
6182002
SIZE
Size
400
DC
Description
FRL 400 1 20 RMSA
G
Threaded port
DOF
Degree of filtration
SR
Setting range
Depending on the pilot used bar
TOD
Type of condensation drain
A
436-466 mm
B
444 mm
C
116 mm
E
352 mm
F
80 mm
L
M6 hole
INFO
Catalogue
Catalogue
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D