Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Progressive starter
Lista de materiales
6171002A
CODE
Código
6171002A
SIZE
Size
400
DC
Descripción
APR 400 PNEUMATIC WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
TOC
Type of control
A
225÷255 mm
B
193 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
80.0 mm
L
M6 hole mm
M
relief
G1" mm
P
119 mm
R
(pilot - pneumatic version)
M5 mm
INFO
Catálogo
Catálogo
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D