Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR Progressive start valve
Lista de materiales
3271000A
CODE
Código
3271000A
DC
Descripción
VAP 100 WITHOUT END PLATES
G
Threaded port
TOC
Type of command
A
78 mm
B
89 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
43 mm
I
34.5 mm
L
M4 hole
R
(pilot - pneumatic version)
-
M
-
O
- mm
MP
(pilot assisted)
-
INFO
Catálogo
Catálogo
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D