Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SL0105 - Luftstromsensoren
Bill of material
SL0105
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SL0105: Luftstromwächter; Schaltsignal; Einstellbereich 100...1000 cm/s; Mediumt
DESCLONG
Langbeschreibung
Luftstromwächter; Schaltsignal; Einstellbereich 100...1000 cm/s; Mediumtemperatur -10...50 °C; Druckfestigkeit 1 bar; Ø 23 mm; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
SL0105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SLG23CEEAKOA/6M/PH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D