IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
525691 SLG-S-12-500
Festo
제품 (A - Z)
S
SLG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/s/slg/slg_schiene.prj},{NB=525691 SLG-S-12-500},{TNR=525691},{TYP=SLG-S-12-500},{KDM=12},{HUB=500},{B=39.600},{B1=3.500},{B2=32.000},{B3=11.600},{B4=22.500},{H3=5.600},{D1=3.000},{D2=3.400},{D3=6.000},{H=7.200},{H1=1.900},{H2=1.900},{L=633.000},{L1=553.000},{L2=56.500},{N=4.000},{M=0.000},{SIZE=1},{GTIN=4052568161965}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SLG-S - 마운팅 레일
BOM
525691 SLG-S-12-500
TNR
Part Number
525691
525691
TYP
Type
SLG-S-12-500
SLG-S-12-500
KDM
공칭 사이즈
12
12
mm
HUB
행정거리
500
500
mm
B
39.600
39.600
mm
B1
3.500
3.500
mm
B2
32.000
32.000
mm
H3
5.600
5.600
mm
D1
3.000
3.000
mm
D2
3.400
3.400
mm
D3
6.000
6.000
mm
H
7.200
7.200
mm
H1
1.900
1.900
mm
H2
1.900
1.900
mm
L
633.000
633.000
mm
L1
553.000
553.000
mm
L2
56.500
56.500
mm
N
4.000
4.000
CNSMASSEXACT
중량
0.300
0.300
kg
GTIN
4052568161965
4052568161965
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D