Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-15-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI04-15-1R0M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-15-1R0M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 33.5 Ohm, 5A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
6,5 A
IRMS
I rms
5 A
INDUCTANCE
Inductance
1 µH
DCR
33,5 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D