Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM2400 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM2400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SM2400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 5...600 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Rc 2 Innengewinde DN50; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SM2400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMK21XGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D