Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SM6400 - Débitmètres électromagnétiques
Nomenclature
SM6400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SM6400: Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal ana
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; Etendue de mesure 0,1...25 l/min; Température du fluide -10...70 °C; Tenue en pression 16 bar; Rc 1/2 taraudage DN15; Connecteur
BN
Bestellnummer
SM6400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMK12GGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D