Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM6400 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM6400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SM6400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,1...25 l/min; Mediumtemperatur -10...70 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Rc 1/2 Innengewinde DN15; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SM6400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMK12GGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D