Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
SMB - Schnellmontagebügel, SMB
Stückliste
10060528
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CNSMAT
Material
NOTE1
Zusatzinformation 1
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
100 VPE
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D