Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SMF320 - Débitmètres électromagnétiques
Nomenclature
SMF320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SMF320: Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal d'impulsion; signal de com
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal d'impulsion; signal de commutation du totalisateur; signal de diagnostic; IO-Link; signal analogique; Etendue de mesure 0,3...45 m³/h; Etendue de mesure 5...750 l/min; Température du fluide -20...150 °C; Tenue en pression 40 bar; bride d’appareil spécifique d’ifm; Connecteur
BN
Bestellnummer
SMF320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMG40KGFFRKG/USD
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D