카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
SN - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
BOM
SN28-60-30-130
INFO1
Long decription
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장착 압연강 C자 가이드와 가이드 레일 내에서 작동하는 볼 케이지 슬라이더로 구성됩니다. 높은 하중 용량, 소형 단면 및 단순하고 편리한 장착이 주요 특징입니다. 다양한 슬라이더가 가이드 레일 내의 일반 볼 케이지에서 작동하며 슬라이더 길이도 매우 다양할 수 있습니다.주요 장점:• Rollon ""리니어 제품군"" 중 최고의 공간/하중 용량비: 최대 하중 최대 122000N, 크기 최대 63mm.• 단일 레일 구성에서 높은 성능. 레일의 폭이 넓어 지지대에 레일을 안정적으로 배치할 수 있습니다.• 고정용 스크류의 치수를 조정하여 강력한 레일/프레임 연결을 달성할 수 있습니다. 10.9 품질 고정용 스크류를 사용하는 것이 권장됩니다.• 레일/프레임 인터페이스가 넓고 강력해 프레임에 중간 성능 재료를 사용하고 미가공 표면에 레일을 장착할 수 있습니다.• 0.1mm/m의 직선 운동 정밀도.• -20°C~+130°C의 사용 온도 범위."
GUI
제품군
SN
DIM
섹션
INFO
카탈로그
카탈로그
TIPCUR
슬라이더 타입
S
슬라이더 길이
mm
S1
슬라이더 길이 1
mm
S2
슬라이더 길이 2
mm
H
스트로크
mm
L
레일 길이
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D