Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SN-BH型 - ソケット
部品表
90SN-BH STEEL NBR
CNSORDERNO
製品型式
90SN-BH STEEL NBR
ASSYNO
製品番号
CB28623
S
相手側ホースサイズ
Φ9 x Φ15 mm
HT
肉厚(ホース)
3±0.3 mm
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
147 g
L
(64.5) mm
D
ΦD
(26.5) mm
H1
H1 (2面幅)
六角24 mm
H2
H2 (2面幅)
六角24 mm
B
ΦB
8.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D