IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
SNK43-110-1-320
Rollon
EASYSLIDE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{rollon/01_easy_rail/snk_asmtab.prj},{NB=SNK43-110-1-320},{INFO1=info1_snk},{GUI=SNK},{DIM=43},{INFO=Catalogo},{GUIDA=1},{LG=320},{LX=320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280, 1360, 1440, 1520, 1600, 1680, 1760, 1840, 1920, 2000},{CURSORE=110},{PPATH=snk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
SNK - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 122000N, 최대 길이 2000mm)
BOM
SNK43-110-1-320
INFO1
Long desription
"SNK는 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장착 압연강 C자 가이드와 재순환 볼 베어링 시스템 장착 내부 슬라이더로 구성됩니다. 높은 하중 용량, 소형 단면 및 단순하고 편리한 장착이 주요 특징입니다.주요 장점:• Rollon ""리니어 제품군"" 중 최고의 공간/하중 용량비: 최대 하중 최대 10858N, 크기 43mm.• 단일 레일 구성에서 높은 성능. 레일의 폭이 넓어 지지대에 레일을 안정적으로 배치할 수 있습니다.• 고정용 스크류의 치수를 조정하여 강력한 레일/프레임 연결을 달성할 수 있습니다. 10.9 품질 고정용 스크류를 사용하는 것이 권장됩니다.• 레일/프레임 인터페이스가 넓고 강력해 프레임에 중간 성능 재료를 사용하고 미가공 표면에 레일을 장착할 수 있습니다.• 0.1mm/m의 직선 운동 정밀도.• -20°C~+70°C의 사용 온도 범위."
GUI
제품군
SNK
DIM
섹션
43
mm
INFO
카탈로그
카탈로그
GUIDA
레일
TSC
TSV
TSC
TSV
LG
레일 길이
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
880.000
960.000
1040.000
1120.000
1200.000
1280.000
1360.000
1440.000
1520.000
1600.000
1680.000
1760.000
1840.000
1920.000
2000.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
880.000
960.000
1040.000
1120.000
1200.000
1280.000
1360.000
1440.000
1520.000
1600.000
1680.000
1760.000
1840.000
1920.000
2000.000
mm
CURSORE
Slider
110.000
150.000
110.000
150.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D