Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 20030 NPT - Female adaptor NPT
Bill of material
SO 20030-8-1/4 NPT 126.0302.170
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
NPT
Thread NPT
NPTX
mm
BAR
Working pressure (PN)
10 bar
M
Thread M
P
1.0 mm
SW
mm
L
mm
D
mm
IK
i
mm
ZK
z
mm
EK
e
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D