Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Sottobase per batterie con entrate e scarichi convogliati e uscite frontali
Lista materiale
901-N1A
MOD
Mod.
901-N1A
TG
Taglia
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
S
G1/4
T
6.2 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D