Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
SP2.600 - e-spool® Standard | Mit e-kette® und 2 twisterbändern | rechts-links
Stückliste
SP2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Art. Nr.
SP2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Auszug
BA
Außenbreite
138.5 mm
HA
Außenhöhe
28 mm
BI
Innenbreite
125 mm
HI
Innenhöhe
21 mm
S
Verfahrweg
4000 mm
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D