Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
SPALATO EASY OVAL - Luce led frontale orizzontale. Specchio OVALE con telaio in resina
Lista materiale
S990219NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S990219NE
MAT2
Finitura del telaio
RA
Antiapannamento
WT
Watt
4 W
MAT
MIRROR
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S990219NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.ov.c/luce S990219NE
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
SPALATO EASY L52xH92xP5 NE
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: SPALATO EASY Specchio d arredo ovale con luce Prod. No.: S990219NE L52xH92xP5 NE
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586848529
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
52 cm
HEIGHT
Altezza
92 cm
DEPTH
Profondità
5 cm
WEIGHT
Peso
11 kg
SER
Serie
Spalato easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S990219NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S99
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D