Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SPALATO+ OVAL - Front LED Licht + Ambientelicht. Ovaler Spiegel mit Rahmen aus Harz
Stückliste
S992219NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S992219NE
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
BT
Bluetooth
WT
Watt
32 W
MAT
MIRROR
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S992219NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.ov.c/luce S992219NE
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SPALATO+L52xH92xP5 NE
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo ovale con luce Prod. No.: S992219NE L52xH92xP5 NE
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586852090
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
52 cm
HEIGHT
Höhe
92 cm
DEPTH
Tiefe
5 cm
WEIGHT
Gewicht
11
SER
Serie
Spalato+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S992219NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S99
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D