Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
SPALATO+ OVAL - Luce led frontale + luce ambientale. Specchio OVALE con telaio in resina
Lista materiale
S992219NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S992219NE
MAT2
Finitura del telaio
RA
Antiapannamento
BT
Collegamento Bluetooth
WT
Watt
32 W
MAT
MIRROR
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S992219NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.ov.c/luce S992219NE
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
SPALATO+L52xH92xP5 NE
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo ovale con luce Prod. No.: S992219NE L52xH92xP5 NE
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586852090
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
52 cm
HEIGHT
Altezza
92 cm
DEPTH
Profondità
5 cm
WEIGHT
Peso
11
SER
Serie
Spalato+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S992219NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S99
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D