Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SPALATO+ RECTANGULAR - Front LED Licht + Ambientelicht. Rechteckiger Spiegel mit Rahmen aus Harz
Stückliste
S991210NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVELX
LOD Level Hilfsvariante
'350','350'
CODE
Artikelnummer
S991210NE
WIDTH
L
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
BT
Bluetooth
WT
Watt
38 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S991210NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S991210NE
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SPALATO+L62xH82xP5 NE
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S991210NE L62xH82xP5 NE
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586849373
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
82 cm
DEPTH
Tiefe
5 cm
SER
Serie
Spalato+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S991210NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S99
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D