Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
SPALATO+ RECTANGULAR - Luce led frontale + luce ambientale. Specchio RETTANGOLARE con telaio in resina
Lista materiale
S991210NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVELX
LOD Livello di contributo variabile
'350','350'
CODE
Codice
S991210NE
WIDTH
L
MAT2
Finitura del telaio
RA
Antiapannamento
BT
Collegamento Bluetooth
WT
Watt
38 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S991210NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S991210NE
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
SPALATO+L62xH82xP5 NE
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S991210NE L62xH82xP5 NE
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586849373
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
82 cm
DEPTH
Profondità
5 cm
SER
Serie
Spalato+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S991210NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S99
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D