Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW4504 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01221
PN
Part No.
0270-01221
MN
Model Number
ALHW4504
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
0.750 英寸
DESCRIPTION
Description
ALHW4504 30.1/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
4.921 英寸
CD
1.772 英寸
CC
1.102 英寸
D
1.929 英寸
F
1.378 英寸
G
0.079 英寸
H
4-M6x14 mm
BC
B.C.
2.560 英寸
I
2.165 英寸
LQ
6.235 英寸
N
2.970 英寸
T
0.749 英寸
V
1.969 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
OK
Output Keyway
3/16 SQ
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
U
U Bore
0.625 英寸
WT
Wt.
9 Lbs.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D