Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW5005 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01331
PN
Part No.
0270-01331
MN
Model Number
ALHW5005
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.000 Дюйм
DESCRIPTION
Description
ALHW5005 30.1/1 A 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
C
5.335 Дюйм
CD
1.969 Дюйм
CC
1.102 Дюйм
D
2.146 Дюйм
F
1.496 Дюйм
G
0.118 Дюйм
H
4-M6x9 mm
BC
B.C.
3.700 Дюйм
I
2.559 Дюйм
LQ
6.412 Дюйм
NN
3.188 Дюйм
T
1.000 Дюйм
V
2.677 Дюйм
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
OK
Output Keyway
1/4 SQ
AJ
5.875 Дюйм
AK
4.502 Дюйм
BD
6.500 Дюйм
BF
0.405 Дюйм
U
U Bore
0.625 Дюйм
WT
Wt.
9 Lbs.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D