Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SPG - 2-Finger-Parallelgreifer - Schwerlastgreifer
Stückliste
SCHUNK-0302121 SPG 100
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
HUB
Hub
ZH
Zentrierhülsen
HG
Anbausatz für Näherungsschalter
HUBBACKE
Hub pro Backe
100.000 mm
SCHLIESSKRAFT
Schließ-/Öffnungskraft
10000/11480 N
EIGENMASSE
Eigenmasse
35 kg
WERKSTUECKGEWIC
Empfohlenes Werkstückgewicht
50 kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch Doppelhub
4600 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Nennbetriebsdruck
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Min./max. Sperrluftdruck
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
s
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
500 mm
MASSEFINGER
Max. zulässige Masse pro Finger
15 kg
SCHUTZART
Schutzart IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
0.1
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D