Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SPM plus 138 - Зажимная мембрана
Спецификация
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
макс. усилие зажатия
50 kN
MINWERDUR
мин. диаметр заготовки
36 mm
MAXWERDUR
макс. диаметр заготовки
125 mm
WIEHOLGEN
Повторяемость
0.010 mm
SPAHUB
Ход зажатия
0.5 mm
WERSTO
Материал
Алюминий
EIGENMASSE
Масса
1.500 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D