Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SPM plus 138 - 固定メンブレン
部品表
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
最大把持力
50 kN
MINWERDUR
最小ワーク径
36 mm
MAXWERDUR
最大ワーク径
125 mm
WIEHOLGEN
繰り返し精度
0.010 mm
SPAHUB
クランプストローク
0.5 mm
WERSTO
材質
アルミニウム
EIGENMASSE
重量
1.500 kg
CNSCTN
関税番号
84662098
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D