Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SPM plus 138 - Diaframma per serraggio
Lista materiale
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
Forza di serraggio max.
50 kN
MINWERDUR
Diametro del pezzo min.
36 mm
MAXWERDUR
Diametro del pezzo max.
125 mm
WIEHOLGEN
Ripetibilità
0.010 mm
SPAHUB
Corsa di serraggio
0.5 mm
WERSTO
Materiale
Alluminio
EIGENMASSE
Peso
1.500 kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662098
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D