Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SPM plus 138 - Membrana de sujeción
Lista de materiales
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
Fuerza máx. de sujeción
50 kN
MINWERDUR
Diámetro de la pieza mín.
36 mm
MAXWERDUR
Diámetro de la pieza máx.
125 mm
WIEHOLGEN
Repetibilidad
0.010 mm
SPAHUB
Carrera de sujeción
0.5 mm
WERSTO
Material
Aluminio
EIGENMASSE
Peso
1.500 kg
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84662098
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D