Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SPM plus 138 - Membrana mocująca
Lista materiałowa
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
Maks. siła mocowania
50 kN
MINWERDUR
Min. średnica detalu
36 mm
MAXWERDUR
Maks. średnica detalu
125 mm
WIEHOLGEN
Powtarzalność
0.010 mm
SPAHUB
Skok mocujący
0.5 mm
WERSTO
Materiał
Aluminium
EIGENMASSE
Ciężar
1.500 kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662098
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D