Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SPM plus 138 - Membrane de serrage
Nomenclature
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
DURMES
Diamètre
149 mm
MAXSPA
Force de serrage max.
50 kN
MINWERDUR
Diamètre de pièce Min.
36 mm
MAXWERDUR
Diamètre de pièce Max.
125 mm
WIEHOLGEN
Répétabilité
0.010 mm
SPAHUB
Course de serrage
0.5 mm
WERSTO
Matière
Aluminium
EIGENMASSE
Poids
1.500 kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D