Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SPM plus 138 - Spannmembran
Stückliste
SCHUNK-0471158 SPM plus 138
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
DURMES
Durchmesser
149 mm
MAXSPA
Max. Spannkraft
50 kN
MINWERDUR
Min. Werkstückdurchmesser
36 mm
MAXWERDUR
Max. Werkstückdurchmesser
125 mm
WIEHOLGEN
Wiederholgenauigkeit
0.010 mm
SPAHUB
Spannhub
0.5 mm
WERSTO
Werkstoff
Aluminium
EIGENMASSE
Eigenmasse
1.500 kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662098
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D