Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 26
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
Bill of material
F02868
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
11.6 mm
C
2.4 mm
R3
r3
20 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D