Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 80 simplex 25,4 x 15,88mm (16 A-1)
Bill of material
N03084
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
14.6 mm
C
3.2 mm
R3
r3
27 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D