Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for conveyor chains P100 R40
Bill of material
N97147
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
118 mm
D1
mm
A
70 mm
KG
kg
B1
20 mm
C
3 mm
R3
r3
50 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D