Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SR0601 - Roll Ball Screws
Bill of material
SR0601-300R300C10
S
Stroke
230 mm
PN
Position of nut
L1
Screw Shaft Length
250 mm
L2
Screw Shaft Length
300 mm
L
Lead
1 mm
AG
Accuracy grade
Ct10
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D