Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SR0610 - Roll Ball Screws
Bill of material
SR0610-300R300C7
S
Stroke
225 mm
PN
Position of nut
L1
Screw Shaft Length
250 mm
L2
Screw Shaft Length
300 mm
L
Lead
10
AG
Accuracy grade
Ct7
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D