Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SR0802.5 - Roll Ball Screws
Bill of material
SR0802.5-400R400C10
S
Stroke
330 mm
PN
Position of nut
mm
Wert eingeben für PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
L1
Screw Shaft Length
350 mm
L2
Screw Shaft Length
400 mm
L
Lead
2.5
AG
Accuracy grade
Ct10
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D