Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SR1202 - Roll Ball Screws
Bill of material
SR1202-450R450C10
S
Stroke
375 mm
PN
Position of nut
L1
Screw Shaft Length
400 mm
L2
Screw Shaft Length
450 mm
L
Lead
2 mm
AG
Accuracy grade
Ct10
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D